(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工具皿付チェア(背付き)

工具皿付チェア(背付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,989円
税込単価
41,788円

【特長】・背付き工具トレー付き作業イスです・トレーには保護用のNRゴムが貼り付...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    脚:スチール粉体塗装
  • 材質2:
    キャスター:Φ50ゴム単輪
  • 座奥行(mm):
    360
  • 座高(mm):
    390~490
  • 座幅(mm):
    400
  • 奥行(mm):
    585
  • 幅(mm):
    585
  • 高さ(mm):
    715~815
  • 背もたれ:
    あり
  • 張地:
    ビニールレザー
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

T-230TT 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-230TT

肘あり
384-2106
10900.0

1個

37,989( 41,788円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背付き工具トレー付き作業イスです
・トレーには保護用のNRゴムが貼り付けてあります
【用途】
・工具を使う作業に
【材質】
・脚:スチール粉体塗装
・キャスター:Φ50ゴム単輪

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

T-230TTで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具皿付チェア(背付き)の型番T-230TTのページです。
型番T-230TTに関する仕様情報を記載しております。

工具皿付チェア(背付き)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
T-160TT
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
種類 トラスココード 質量(g)

31,877円

( 35,065円 )
1個 -

18日目

肘なし384-21059300.0

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました