(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防草シート ハイグレード8年 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防草シート ハイグレード8年 黒

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,780円 ~ 24,840円
税込価格
14,058円 ~ 27,324円

【特長】・高密度の防草シートです。【用途】・防草に。【材質】・ポリプロピレン(...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1×50
4960256253994
6600.0
345-8576

1個

12,780( 14,058円 )

1日目

2×50
4960256254038
12800.0
345-8569

1個

19,579( 21,537円 )

1日目

3×30
4960256254069
11600.0
345-8579

1個

20,079( 22,087円 )

1日目

4×30
4960256254076
15400.0
345-8573

1個

24,840( 27,324円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度の防草シートです。
【用途】
・防草に。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防草シート ハイグレード8年 黒のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました