(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニコソーラー・アトリウム600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WA60K-004A-J5
ニコソーラー・アトリウム600 LEDランプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
43,239円 33,302円
税込単価
47,563円 36,632円

【特長】・ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です・ソー...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 中心照度(Lx):
    62
  • 奥行(mm):
    100
  • 高さ(mm):
    157
  • 長さ(mm):
    600
  • 質量(g):
    2100.000

型番

WA60K-004A-J5 解除

Loading...

 
カタログを表示

WA60K-004A-J5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WA60K-004A-J5

人感センサー:有
272-3088

1個

43,239円

33,302

( 36,632円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソーラーパネルと照明部分が一体となったソーラーLED照明灯です
・ソーラーパネル、LED照明部分を分離可能です
・NETIS(国交省)登録製品です
【用途】
・電源の工事不要の非常用照明に
・仮説事務所、仮説現場用
・簡易看板照明、バス停に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニコソーラー・アトリウム600の型番WA60K-004A-J5のページです。
型番WA60K-004A-J5に関する仕様情報を記載しております。

ニコソーラー・アトリウム600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WA60K-004A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ トラスココード

39,728円

( 43,701円 )
1個 -

8日目

人感センサー:無272-3087

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました