(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,734円
税込単価
19,507円

【特長】・高屈折ポリマーを高濃度に処方し、少ない塗布回数で高級感のあるフロアに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    樹脂ワックス
  • 用途:
    床・壁用
  • JANコード:
    4536735220711
  • トラスココード:
    353-0707
  • 質量(g):
    19700.0
  • 材質1:
    合成樹脂、水
  • 容量(L):
    18
  • 色:
    乳白

型番

6043191 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6043191

1個

17,734( 19,507円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高屈折ポリマーを高濃度に処方し、少ない塗布回数で高級感のあるフロアに仕上げます
・優れた耐ヒールマーク、耐スカッフマーク性を発揮するので、日常・定期作業を軽減します
・更なるレベリング性の改良によって、よりクリアで深みのある仕上がりになりました
【用途】
・化学床全般(リノリウムは除く)に用いる床材保護と美観向
【材質】
・合成樹脂、水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18Lの型番6043191のページです。
型番6043191に関する仕様情報を記載しております。

床用樹脂ワックス 光沢王プラスC 18Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

床用洗剤・ワックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました