(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット取付式ロールシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット取付式ロールシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,857円
税込単価
14,143円

【特長】・マグネット固定のため、設置が容易に行えます。・マグネットは取り外し可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シートタイプ
  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4989999806342
  • トラスココード:
    207-5884
  • 質量(g):
    1000.0
  • 材質1:
    ケース:アルミ
  • 材質2:
    シート:ポリエステル
  • 幅(mm):
    920
  • 長さ(mm):
    1800

型番

MGRSS-9018BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MGRSS-9018BK

1個

12,857( 14,143円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
・マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
【用途】
・棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。
【材質】
・ケース:アルミ
・シート:ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット取付式ロールシートの型番MGRSS-9018BKのページです。
型番MGRSS-9018BKに関する仕様情報を記載しております。

マグネット取付式ロールシートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました