(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチカットシュレッダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチカットシュレッダー

通常単価(税別)
169,000円
税込単価
185,900円

【特長】・A3対応のクロスカットシュレッダーです。・USBやSDカードも物理破...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シュレッダー
  • ダストボックス容量(L):
    55.7
  • メディア細断:
  • 奥行(mm):
    338
  • 高さ(mm):
    845
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz):
    23/22
  • 消費電力(W):
    430
  • 色:
    ホワイトグレー
  • 適合サイズ:
    A3
  • 電源(V):
    AC100
  • 電源コード長さ(m):
    1.8
  • 幅(mm):
    460
  • カットサイズ(mm):
    4×40
  • 細断速度:
    2.0/2.5m/min(50/60Hz)
  • 定格使用時間(分):
    60
  • 投入口幅(mm):
    310
  • JANコード:
    4522966022897
  • 質量(g):
    44400.0
  • トラスココード:
    368-6280

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

U600

1個

169,000( 185,900円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A3対応のクロスカットシュレッダーです。
・USBやSDカードも物理破壊できる画期的なシュレッダーです。
・CD/DVD/カードも細断可能です。
・ボディはスチール製で高耐久です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチカットシュレッダーの型番U600のページです。
型番U600に関する仕様情報を記載しております。

マルチカットシュレッダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました