(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルティマオートトルクセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルティマオートトルクセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,294円
税込単価
12,423円

【特長】・オートトルクフィードバック機能を搭載しています。・低回転で粘り強くし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    セット
  • 種類:
    回転式
  • 装着コレット(mm):
    3 / 2.35
  • 無負荷回転数(min-1):
    1800~12500
  • 外径(mm):
    24.5
  • 全長(mm):
    161
  • 付属品:
  • 最大トルク(N・cm):
    2.4
  • 入力電圧(V):
    AC100~240(50/60Hz)
  • JANコード:
    4589455333377
  • 質量(g):
    81.800
  • トラスココード:
    257-6125
  • チャック内径(mm):
    2.34、3.0
  • ハンドピース寸法(mm):
    161
  • 定格時間(分):
    30
  • 出力電圧(V):
    18
  • 備考:
    セット内容・付属品:ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0、先端工具3種

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ART120

1個

11,294( 12,423円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートトルクフィードバック機能を搭載しています。
・低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。
・すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)
・高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
【用途】
・研削、研磨作業に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルティマオートトルクセットの型番ART120のページです。
型番ART120に関する仕様情報を記載しております。

アルティマオートトルクセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マイクログラインダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました