(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LW1-18N1-9015
長首ガン LW1シリーズ スプレーガン

長首ガン LW1シリーズ LW1-18N1-9015

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
60,869円 50,016円
税込単価
66,956円 55,018円

【特長】・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。・モデルチェンジにより容...

詳細情報を確認する

  • スプレーガン種類:
    スプレーガン本体
  • 供給方式:
    圧送
  • ノズル口径【区分】(mm):
    ~2
  • 接続種類(空気):
    G1/4
  • 接続種類:
    G1/4
  • 所要圧縮機(kW):
    1.5~2.2
  • 霧化段階:
    汎用
  • 材質1:
    本体:アルミ
  • 材質2:
    接液部:ステンレス

Loading...

LW1-18N1-9015 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
空気使用量【区分】(ℓ/min)
ノズル口径詳細(mm)
空気使用量詳細(ℓ/min)
パターン開き(mm)
キャップ形式
首曲がり角度(°)
質量(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LW1-18N1-9015

~300
1.8
210
185
N1
90
455.000
206-7798
4538995123320

1個

60,869円

50,016

( 55,018円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機能性を重視したエルゴノミクスデザインです。
・モデルチェンジにより容易なメンテナンスが可能になりました。
・リニアに反応するパタン調整装置、個体差の少ない空気弁シートセットを実現しました。
【用途】
・手の入らない箇所や、パイプの内面などの塗装に。
【材質】
・本体:アルミ
・接液部:ステンレス

Loading...

LW1-18N1-9015で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長首ガン LW1シリーズの型番LW1-18N1-9015のページです。
型番LW1-18N1-9015に関する仕様情報を記載しております。

長首ガン LW1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LW1-10E1-4515
LW1-10E1-4530
LW1-18N1-0030
LW1-18N1-4515
LW1-18N1-4530
LW1-18N1-4550
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
空気使用量【区分】
(ℓ/min)
ノズル口径詳細
(mm)
空気使用量詳細
(ℓ/min)
パターン開き(mm) キャップ形式 首曲がり角度(°) 質量(g) トラスココード JANコード

60,869円

( 66,956円 )
1個 -

1日目

~1001.090175E145455.000206-77864538995123108

60,869円

( 66,956円 )
1個 -

1日目

~1001.090175E145505.000206-77874538995123085

60,869円

( 66,956円 )
1個 -

1日目

~3001.8210185N10505.000206-77934538995123207

60,869円

( 66,956円 )
1個 -

1日目

~3001.8210185N145455.000206-77954538995123191

60,869円

( 66,956円 )
1個 -

1日目

~3001.8210185N145505.000206-77964538995123177

60,869円

( 66,956円 )
1個 -

1日目

~3001.8210185N145575.000206-77974538995123184

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました