(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モルタルミキサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMM3.5H
モルタルミキサー ミキサー

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
362,104円 257,419円
税込単価
398,314円 283,161円

【特長】・SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりまし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミキサー
  • 回転数(rpm):
    38/32(50/60Hz)
  • 容量(L):
    100
  • 電源(V):
    100
  • ドラム口径(mm):
    770
  • 出力(kW):
    0.75
  • 深さ(mm):
    345
  • 全幅(mm):
    860
  • 電源コード(m):
    5
  • 質量(g):
    95000.0
  • 材質1:
    ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TMM3.5H 解除

Loading...

 
カタログを表示

TMM3.5H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全高(mm)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMM3.5H

1035
363-1743
1150

1個

362,104円

257,419

( 283,161円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
・家庭用100V電源で使用できます。
・完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
【用途】
・モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
【材質】
・ステンレス(SUS430)
・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モルタルミキサーの型番TMM3.5Hのページです。
型番TMM3.5Hに関する仕様情報を記載しております。

モルタルミキサーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMM3.5L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全高(mm) トラスココード 全長(mm)

362,104円

( 398,314円 )
1個 -

8日目

915363-17441030

ミキサーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました