(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TG2000-FF-3T-10K-65A
フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)【5個入り】 ガスケット

フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K) TG2000-FF-3T-10K-65A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,293円 9,263円
税込単価
11,322円 10,189円

【特長】・従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。・表面...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
  • ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。

型番

TG2000-FF-3T-10K-65A 解除

Loading...

TG2000-FF-3T-10K-65A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ボルト穴中心径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
呼び径A
呼び径B
ボルト穴数(個)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TG2000-FF-3T-10K-65A

4570056860072
207-7389
140
175
84
65
2 1/2
4
480.000

1パック

5個入り

10,293円

9,263

( 10,189円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品に比べ、高温使用時において高い柔軟性を実現した素材です。
・表面に固着防止・防食加工が施されています。
・アスベストを含有しないジョイントシートです。
・膨張黒鉛を含有しています。
【用途】
・JISフランジ用パッキン。
【材質】
・膨張黒鉛と合成繊維にNBRバインダーを加え圧延したシート

(i)ご注意

  • 締付け面圧が十分に得られない場合(15MPa以上を推奨)には内パッキン形状をご使用ください。
  • ガスシールの場合には厚み1.5mm以下とし内パッキン形状をご使用ください。

Loading...

TG2000-FF-3T-10K-65Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)の型番TG2000-FF-3T-10K-65Aのページです。
型番TG2000-FF-3T-10K-65Aに関する仕様情報を記載しております。

フランジ用パッキン トップグラフ2000(10K)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TG2000-FF-3T-10K-50A
TG2000-FF-3T-10K-80A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード ボルト穴中心径(mm) 外径(mm) 内径(mm) 呼び径A 呼び径B ボルト穴数(個) 質量(g)

8,258円

( 9,084円 )

5個入り

1パック あり

1日目

4570056860065207-7387120155615024415.000

11,426円

( 12,569円 )

5個入り

1パック あり

1日目

4570056860089207-7390150185908038535.000

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました