(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED非常用照明器具 埋込型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LED非常用照明器具 埋込型

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
41,738円 33,273円
税込単価
45,912円 36,600円

【特長】・停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    0.8
  • タイプ:
    1灯式
  • 詳細タイプ:
    低天井用(埋込型)
  • 光源色:
    昼白色
  • 色温度:
    5000K
  • JANコード:
    4974550615907
  • トラスココード:
    250-0336
  • 一般形:
    13形
  • 質量(g):
    560.000
  • 材質1:
    本体:ADC
  • 材質2:
    天板:SGC
  • 材質3:
    化粧枠:CGC t0.6白
  • 材質4:
    レンズ:ガラス
  • 定格電圧(V):
    100~242

(i)ご注意

  • 別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。

型番

LEDEM13221M 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEDEM13221M

1個

41,738円

33,273

( 36,600円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。
・また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
【材質】
・本体:ADC
・天板:SGC
・化粧枠:CGC t0.6白
・レンズ:ガラス

(i)ご注意

  • 別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED非常用照明器具 埋込型の型番LEDEM13221Mのページです。
型番LEDEM13221Mに関する仕様情報を記載しております。

LED非常用照明器具 埋込型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました