(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型横幕 CP-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型横幕 CP-1

通常単価(税別)
27,382円
税込単価
30,120円

【特長】・丈夫で柔軟性、耐水性の高いターポリン製です・厚生労働省と労働災害防止...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    たれ幕・横幕
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 取付仕様:
    その他
  • 材質詳細:
    ターポリン
  • 表示内容詳細:
    STOP!転倒災害
  • 縱(mm):
    900
  • 横(mm):
    5400
  • 取付方法:
    ヒモ止め
  • 取付仕様詳細:
    穴42ヵ所
  • JANコード:
    4580284637858
  • トラスココード:
    184-4780
  • 質量(g):
    1900
  • ハトメ穴内径(mm):
    10

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CP-1

1個

27,382( 30,120円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で柔軟性、耐水性の高いターポリン製です
・厚生労働省と労働災害防止団体は、休業4日以上の死傷災害で最も件数が多い「転倒災害」を減少させるため「STOP!転倒災害プロジェクト」を推進しています
【用途】
・工場内で多発している転倒災害への注意喚起に
【セット内容/付属品】
・ひも×42本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型横幕 CP-1の型番CP-1のページです。
型番CP-1に関する仕様情報を記載しております。

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました