(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ダブルアクションサンダー(レバー式) MDAS50L・MDAS75L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MDAS50L
ダブルアクションサンダー(レバー式) MDAS50L・MDAS75L サンダー(クウアツ)

通常単価(税別)
31,217円
税込単価
34,339円

【特長】・狭い個所や小研磨に最適です。・指でレバー操作ができるため操作性が高い...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(m³/min):
    0.28
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.6
  • オービットダイヤ(mm):
    3
  • 無負荷回転数(rpm):
    10000
  • 排気:
    後方
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホース取付口:
    G1/4
  • 高さ(mm):
    95
  • 使用エアホース内径(mm):
    6

(i)ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MDAS50L 解除

Loading...

 
カタログを表示

MDAS50L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ペーパーサイズ(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MDAS50L

50
198
4550414197392
710.0
256-6788
45
2インチダブルアクションサンダー

1個

31,217( 34,339円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い個所や小研磨に最適です。
・指でレバー操作ができるため操作性が高いです。
・バフによる小面積の磨き作業も可能です。
【用途】
・金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。
・小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。
・バフを使用しての磨き作業に。
・自動車・修理工場向け。

(i)ご注意

  • 消耗品と工具を適切に使用しないと工具の早期破損や消耗品の早期摩耗につながります。
  • 正しい周速回転数にあったものをご使用ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダー(レバー式) MDAS50L・MDAS75Lの型番MDAS50Lのページです。
型番MDAS50Lに関する仕様情報を記載しております。

ダブルアクションサンダー(レバー式) MDAS50L・MDAS75Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MDAS75L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ペーパーサイズ
(mm)
全長
(mm)
JANコード 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 品名

31,217円

( 34,339円 )
1個 -

1日目

752114550414197385720.0256-6789723インチダブルアクションサンダー

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました