(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電ミニソー(10.8V)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電ミニソー(10.8V)

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,844円
税込単価
39,428円

【特長】・作業に便利なLEDライト付です。・ツールレスでブレードの交換ができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ミニソー
  • 電圧(V):
    DC10.8
  • ストローク数(min-1):
    0~2700
  • ストローク(mm):
    13
  • 二重絶縁:
  • 長さ(mm):
    349
  • 高さ(mm):
    207
  • 付属有無:
    付属有り
  • 能力(mm):
    木材:50、軟鋼板:4、ステンレス:2
  • JANコード:
    4966376337682
  • トラスココード:
    250-4861
  • 切断能力(mm)軟鋼材:
    4
  • 切断能力(mm)木材:
    50
  • 質量(g):
    1200
  • 付属品:
    BCL1030C×1個、急速充電器UC10SL2(約60分)、ケース付
  • 充電時間(分):
    約60
  • バッテリー容量(Ah):
    3
  • 質量(g):
    1200
  • 標準付属品:
    ブレード(No.41)、六角棒スパナ

型番

CJ10DL(LMSK) 解除

Loading...

型番:CJ10DL(LMSK)
【商品仕様】
・充電時間:60分
・切断能力(mm)木材:50
・ストローク数(min(の-1乗)):0~2700
・ストローク(mm):13
・バッテリー電圧(V):DC10.8
・バッテリー容量(Ah):3
・充電時間(分):約60
・切断能力(mm)軟鋼材:4
・全長(mm):349
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ10DL(LMSK)

1個

35,844( 39,428円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業に便利なLEDライト付です。
・ツールレスでブレードの交換ができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

充電ミニソー(10.8V)の型番CJ10DL(LMSK)のページです。
型番CJ10DL(LMSK)に関する仕様情報を記載しております。

充電ミニソー(10.8V)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ソー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました