(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP製専用脚立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRP-SL27S
FRP製専用脚立 キャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
78,889円
税込単価
86,778円

【特長】・支柱にFRPを使用した専用脚立です。・耐電圧35000Vの絶縁性に優...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    専用脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    260×165
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    支柱:グラスファイバー(FRP)
  • 材質2:
    踏ざん:アルミ合金
  • 耐電圧(V):
    35000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FRP-SL27S 解除

Loading...

 
カタログを表示

FRP-SL27S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
ステップ数(天板除く)
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP-SL27S

2.56
2.73
4989247509049
249-4299
15200.0
8
185×810×2725
804×1753

1個

78,889( 86,778円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱にFRPを使用した専用脚立です。
・耐電圧35000Vの絶縁性に優れた専用脚立です。
【材質】
・支柱:FRP(グラスファイバー)
・踏ざん:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP製専用脚立の型番FRP-SL27Sのページです。
型番FRP-SL27Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FRP-SL18S
FRP-SL21S
FRP-SL24S
FRP-SL30S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) ステップ数(天板除く) 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行

54,375円

( 59,813円 )
1個 -

1日目

1.681.814989247509018250-55859800.05185×650×1810644×1218

62,875円

( 69,163円 )
1個 -

1日目

1.972.124989247509025249-429411400.06185×705×2115697×1396

68,889円

( 75,778円 )
1個 -

18日目

2.262.42-162-735213100.07185×760×2420751×1575

92,555円

( 101,811円 )
1個 -

18日目

2.853.034989247509056249-429316900.09185×865×3030858×1932

標準脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました