(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NDA-180
アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDAシリーズ ハシゴケンヨウキャタツ

通常単価(税別)
42,626円
税込単価
46,889円

【特長】・アウトリガーを標準装備、安定性が一段とアップします。・開閉式アウトリ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 規格:
    その他規格
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    60
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    Aマーク認定品

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NDA-180 解除

Loading...

 
カタログを表示

NDA-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)幅×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NDA-180

1.68
3.57
4989247316043
160-6551
300×172
8900
1355×1218

1個

42,626( 46,889円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトリガーを標準装備、安定性が一段とアップします。
・開閉式アウトリガーで収納を簡素化しました。
・コンパクトなアウトリガーで運搬時の負担を軽減します。
・脚立時でもはしご時でも昇降しやすい60mmの両面踏ざんを採用しました。
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDAシリーズの型番NDA-180のページです。
型番NDA-180に関する仕様情報を記載しております。

アウトリガー付きはしご兼用脚立 NDAシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NDA-120
NDA-150
NDA-210
NDA-90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
はしご全長
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 設置寸法(mm)幅×奥行

32,038円

( 35,242円 )
1個 -

1日目

1.12.344989247316029160-6548300×16455001001×851

38,500円

( 42,350円 )
1個 -

1日目

1.392.964989247316036160-6550300×17275001301×1039

48,812円

( 53,693円 )
1個 -

1日目

1.984.184989247316050160-6552300×172112001548×1397

29,563円

( 32,519円 )
1個 -

1日目

0.811.734989247316012160-6547300×1644600948×673

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました