(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FRP製はしご兼用脚立

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FRP-SL12
FRP製はしご兼用脚立 ハシゴケンヨウキャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,625円 31,556円
税込単価
39,188円 34,712円

【特長】・支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。【用途】・電気工事用。【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    はしご兼脚立
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    43
  • 材質1:
    支柱:グラスファイバー(FRP)
  • 材質2:
    踏ざん:アルミ合金
  • 耐電圧(V):
    35000

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

FRP-SL12 解除

Loading...

 
カタログを表示

FRP-SL12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
収納時全長(m)
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
ステップ数(天板除く)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FRP-SL12

1.1
2.35
1.2
162-7413
260×162
6800
3

1個

35,625円

31,556

( 34,712円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
【用途】
・電気工事用。
【材質】
・支柱:グラスファイバー(FRP)●踏ざん:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP製はしご兼用脚立の型番FRP-SL12のページです。
型番FRP-SL12に関する仕様情報を記載しております。

FRP製はしご兼用脚立のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FRP-SL09
FRP-SL15
FRP-SL18
FRP-SL21
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
はしご全長
(m)
収納時全長
(m)
トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) ステップ数(天板除く)

29,125円

( 32,038円 )
1個 あり

1日目

0.811.740.9163-0138260×16258002

42,500円

( 46,750円 )
1個 -

1日目

1.392.961.51163-0212260×16279004

49,124円

( 54,036円 )
1個 -

1日目

1.683.571.81162-5812260×16291005

56,625円

( 62,288円 )
1個 -

1日目

1.974.182.12163-0484260×165102006

はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました