(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット式ワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:UB-CB01
ユニット式ワゴン カンイカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,000円
税込単価
8,800円

【特長】・ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

UB-CB01 解除

Loading...

 
カタログを表示

UB-CB01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大積載量(kg/台)
その他
仕様
質量(g)
材質1
材質2
キャスター
耐荷重(kg/段)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

UB-CB01

298
358
90
80
ホワイト
オプション
キャスター付ベース
2000.0
スチール(メラミン焼付塗装)
キャスター:ナイロン
Φ52双輪
-
-
-
-
351-2058

2個

8,000( 8,800円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニット式ですので、用途に応じて自由にカスタマイズする事ができます
・オプションと組み合わせて、デスク下収納として活用できます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット式ワゴンの型番UB-CB01のページです。
型番UB-CB01に関する仕様情報を記載しております。

ユニット式ワゴンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
UB-AB01
UB-BS01
UB-DR01
UB-DR02
UB-OP01
UB-TA01
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
最大積載量
(kg/台)
その他 仕様 質量(g) 材質1 材質2 キャスター 耐荷重(kg/段) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ トラスココード

7,375円

( 8,113円 )
2個 -

19日目

29835846~68100ホワイトオプションアジャスター付ベース2000.0スチール(メラミン焼付塗装)------351-2057

12,715円

( 13,987円 )
1個 あり

18日目

30036026010ホワイト-本立型5500.0スチール(メラミン焼付塗装)---350297240351-2060

18,265円

( 20,092円 )
1個 あり

18日目

3003602653ホワイト-1段引出方型9000.0スチール(メラミン焼付塗装)---309219192351-2065

21,039円

( 23,143円 )
1個 あり

18日目

3003602656ホワイト-2段引出型10500.0スチール(メラミン焼付塗装)--330921981351-2062

11,875円

( 13,063円 )
1個 -

19日目

30036026510ホワイト-オープン型4000.0スチール(メラミン焼付塗装)---357260225351-2063

12,500円

( 13,750円 )
1個 -

19日目

3303903020グレーオプション天板2500.0表面:メラミン化粧板木口:ソフトエッジ-----351-2064

簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました