(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)

L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
119,034円 ~ 126,725円
税込価格
130,937円 ~ 139,398円

【商品仕様】・L型ワークテーブルです・L型に広い天板は、マネージャーの個人作業...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 質量(g):
    41500.0
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚:スチール(粉体塗装)
  • 奥行(mm):
    1200
  • 間口(mm):
    1600
  • 高さ(mm):
    720

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
天板色
脚色
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
369-1116
モカブラウン
ブラック
左L型

1個

126,725( 139,398円 )

1日目

369-1120
ナチュラルブラウン
ブラック
左L型

1個

126,725( 139,398円 )

1日目

369-1119
ホワイト
ホワイト
左L型

1個

126,725( 139,398円 )

1日目

  • 注文停止中
369-1114
モカブラウン
ブラック
右L型

1個

119,034( 130,937円 )

-

369-1117
ナチュラルブラウン
ブラック
右L型

1個

126,725( 139,398円 )

1日目

369-1123
ホワイト
ホワイト
右L型

1個

126,725( 139,398円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・L型ワークテーブルです
・L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型ワークテーブル(アジャスター脚タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました