(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプ

“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
160,448円
税込単価
176,493円

【特長】・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です・配線ダクトカバー...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    250-8032
  • 質量(g):
    104900.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    モカブラウン
  • タイプ:
    ワークテーブル
  • 色:
    モカブラウン/ブラック
  • 奥行(mm):
    1400
  • 間口(mm):
    2400
  • 高さ(mm):
    720

型番

NTS-2414NTMB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTS-2414NTMB

1個

160,448( 176,493円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です
・配線ダクトカバーは4方向配線可能です

NTS-2414NTMBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプの型番NTS-2414NTMBのページです。
型番NTS-2414NTMBに関する仕様情報を記載しております。

“NTSワークテーブル” 両面アジャスタータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました