(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)

WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
54,537円
税込単価
59,991円

【特長】・傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • トラスココード:
    250-0190
  • 質量(g):
    22500.0
  • 鍵タイプ:
    シリンダー
  • 色:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    582
  • 間口(mm):
    398
  • 高さ(mm):
    604
  • 付属品:
    上段:ペントレー、中・下段:仕切板各1枚、オールロック錠(鍵2本付)

型番

WGN-603WBB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WGN-603WBB

1個

54,537( 59,991円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷や指紋が目立ちにくいサテンブラック粉体塗装です。

WGN-603WBBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)の型番WGN-603WBBのページです。
型番WGN-603WBBに関する仕様情報を記載しております。

WGNワゴン(ダブルサスペンションレール)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました