(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LAS-K19103
デスク書架 単体タイプ サギョウヨウデスク

デスク書架 単体タイプ LAS-K19103

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
69,064円
税込単価
75,970円

【特長】・デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します・転倒防止金具...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール、粉体塗装
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 色:
    ホワイト
  • 段数(段):
    2
  • 奥行(mm):
    350
  • 均等積載量(kg/段):
    60
  • 高さ(mm):
    1945
  • 最大積載量(kg/台):
    120

(i)ご注意

  • 連結タイプのみでは使用できません。
  • デスクと書架は連結できません。

型番

LAS-K19103 解除

Loading...

LAS-K19103 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LAS-K19103

250-9545
77400.0
1080

1個

69,064( 75,970円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・デスク上部に効率よく大容量の収納スペースを生み出します
・転倒防止金具を標準装備して安全面に配慮しております
【材質】
・スチール、粉体塗装

(i)ご注意

  • 連結タイプのみでは使用できません。
  • デスクと書架は連結できません。

LAS-K19103で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デスク書架 単体タイプの型番LAS-K19103のページです。
型番LAS-K19103に関する仕様情報を記載しております。

デスク書架 単体タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LAS-K19123
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 間口(mm)

72,901円

( 80,191円 )
1個 -

18日目

250-954480900.01280

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました