(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ

"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,973円
税込単価
80,270円

【特長】・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です・コードホールカバ...

詳細情報を確認する

  • トラスココード:
    250-9513
  • 質量(g):
    27700.0
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 天板色:
    ナチュラルブラウン
  • タイプ:
    ワークテーブル
  • 色:
    ナチュラルブラウン/ブラック
  • 奥行(mm):
    700
  • 間口(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    720

型番

NTS-127HCNB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NTS-127HCNB

1個

72,973( 80,270円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です
・コードホールカバーが付いています

NTS-127HCNBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプの型番NTS-127HCNBのページです。
型番NTS-127HCNBに関する仕様情報を記載しております。

"NTSワークテーブル” 片面キャスタータイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました