(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
39,274円 27,169円
税込単価
43,201円 29,886円

【特長】・均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。・実験中や作業中の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラボジャッキ
  • 耐荷重(kg):
    25
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    回転軸、天板、底板:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    ノブハンドル:樹脂

型番

TLJ25-0808 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLJ25-0808

80
80
55~140
80×80
4550414116508
1400
261-4015

1個

39,274円

27,169

( 29,886円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・均等荷重をかけた状態で昇降ができる堅牢タイプです。
・実験中や作業中の架台の保持に活躍します。
・ノブタイプですので、簡単に昇降作業ができます。
【用途】
・実験中や作業中の架台の保持に。
【材質】
・フレーム:スチール
・回転軸:ステンレス(SUS304)
・天板、底板:ステンレス(SUS304)
・ノブハンドル:樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)の型番TLJ25-0808のページです。
型番TLJ25-0808に関する仕様情報を記載しております。

ラボジャッキ(天板ステンレスタイプ・ノブハンドル式)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました