(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) LBJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LBJ30-B
カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) LBJ ラボジャッキ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
25,722円
税込単価
28,294円

【特長】・電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。・操...

詳細情報を確認する

型番

LBJ30-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

LBJ30-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
天板サイズ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LBJ30-B

30
75
80
48~148
75×80
4550414089741
240
356-4962

1個

25,722( 28,294円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電解処理されたアルミボディで腐食しにくく、耐薬性に優れています。
・操作が容易で、安定性があります。
・ロックの必要がなく、ノブを回転するだけで簡単に高さの微調整ができます。
・液体の入ったビーカーなどを上下することにより、上部のかくはん機を動かさずにすみます。
・オートクレーブ可能です。
【材質】
・電解処理アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) LBJの型番LBJ30-Bのページです。
型番LBJ30-Bに関する仕様情報を記載しております。

カラーラボジャッキ(ノブハンドル式) LBJのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LBJ50-R
LBJ80-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
耐荷重
(kg)
間口
(mm)
奥行
(mm)
高さ
(mm)
天板サイズ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

29,557円

( 32,513円 )
1個 -

1日目

5012014057~245120×1404550414089758676356-4961

36,017円

( 39,619円 )
1個 -

1日目

8012015078~278120×1504550414089765994356-4963

ラボジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました