(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーハンガーラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フリーハンガーラック

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
47,538円 32,886円
税込単価
52,292円 36,175円

【特長】・工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    400
  • 高さ(mm):
    1644
  • 最大積載量(kg/台):
    30
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4550414016549
  • トラスココード:
    257-3355
  • 質量(g):
    11500.0
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • アジャスター調整範囲(mm):
    10
  • 本体色:
    ホワイト
  • 取付ピッチ(mm):
    50

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FHR-6N

1個

47,538円

32,886

( 36,175円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場の作業工具の管理やヘルメット掛け、コンセントコード、エアホース、長尺品の保管に便利です。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーハンガーラックの型番FHR-6Nのページです。
型番FHR-6Nに関する仕様情報を記載しております。

フリーハンガーラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました