(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付き

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
121,879円 79,623円
税込単価
134,067円 87,585円

【特長】・木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    626
  • 高さ(mm):
    1785
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4550414082261
  • トラスココード:
    266-4781
  • 質量(g):
    46180.0
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    天板:合板
  • アジャスター調整範囲(mm):
    10
  • 本体色:
    ホワイト

型番

BDD-993PTNCW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDD-993PTNCW

1個

121,879円

79,623

( 87,585円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管理にも適しています。
【材質】
・スチール(粉体塗装)
・天板:合板

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付きの型番BDD-993PTNCWのページです。
型番BDD-993PTNCWに関する仕様情報を記載しております。

スーパーラック パンチングパネルタイプ・コンセント付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました