(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付き

通常単価(税別)
120,917円
税込単価
133,009円

【特長】・木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    陳列機器
  • 間口(mm):
    900
  • 奥行(mm):
    626
  • 高さ(mm):
    1785
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 本体/オプション:
    本体
  • JANコード:
    4550414082247
  • トラスココード:
    266-4782
  • 質量(g):
    45950.0
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    天板:合板
  • アジャスター調整範囲(mm):
    10
  • 本体色:
    ホワイト
  • 材質3:
    ネットパネル:スチール(塗装)

型番

BDD-993L1TNCW 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BDD-993L1TNCW

1個

120,917( 133,009円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、スーパーラック用フック・Sカンを使用して工具などの管理にも適しています。
・キャスター付のため、移動が楽にできます。
・車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
【材質】
・スチール(粉体塗装)
・天板:合板
・ネットパネル:スチール(塗装)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付きの型番BDD-993L1TNCWのページです。
型番BDD-993L1TNCWに関する仕様情報を記載しております。

スーパーラック メッシュパネルタイプ・コンセント付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

什器・陳列用ラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました