(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレメントパネル ポリカーボネート EPシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EP-E1812
エレメントパネル ポリカーボネート EPシリーズ カーテン・パーティーション・マジキリ

通常単価(税別)
75,686円
税込単価
83,255円

【特長】・増連型を使用して連結が可能です。・透過性のあるポリカーボネートの採光...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 材質1:
    フレーム:アルミ
  • 材質2:
    パネル部:ポリカーボネート
  • 材質3:
    脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター
  • 奥行(mm):
    430
  • タイプ:
    単体型
  • パネル厚(mm):
    25
  • 高さ(mm):
    1800
  • 色:
    半透明

Loading...

 
カタログを表示

EP-E1812 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
間口(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EP-E1812

406-2014
1200
10800.0

1個

75,686( 83,255円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・増連型を使用して連結が可能です。
・透過性のあるポリカーボネートの採光効果により、すっきりとしたやわらかな空間作りができます。
・キャスター付で移動が楽です。
・急な場面でも仕切りが簡単にできます。
・ピクチャーレールを標準装備しており、別売の専用フックを使用し絵画などを掛けることが可能です。
【材質】
・フレーム:アルミ
・パネル部:ポリカーボネート
・脚部:スチール、ポリプロピレン、ナイロン双輪キャスター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エレメントパネル ポリカーボネート EPシリーズの型番EP-E1812のページです。
型番EP-E1812に関する仕様情報を記載しております。

エレメントパネル ポリカーボネート EPシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EP-E1809
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 間口(mm) 質量(g)

70,371円

( 77,408円 )
1個 -

18日目

406-20179009400.0

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました