(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐圧マリンブルーホース MB-1823D50B (型番リスト)

耐圧マリンブルーホース MB-1823D50B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,307円
税込単価
16,838円

【特長】・中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホースです。・中間補...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS非対応
  • 特性・用途:
    耐寒性
  • 使用流体/用途:
  • ホース材質:
    塩化ビニール
  • 最小曲げ半径(mm):
    103
  • 色:
  • 外径 D(φ):
    23
  • 呼び内径 d:
    18
  • 使用圧力(MPa):
    0.6
  • 使用温度範囲(℃):
    0~60
  • 長さ(m):
    50
  • JANコード:
    4973692142708
  • 質量(g):
    10800.0
  • トラスココード:
    251-4664
  • 材質1:
    塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

環境対応RoHS非対応特性・用途耐寒性
使用流体/用途ホース材質塩化ビニール
最小曲げ半径(mm)103
外径 D(φ)23呼び内径 d18
使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~60
長さ(m)50JANコード4973692142708
質量(g)10800.0トラスココード251-4664
材質1塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-1823D50B

1個

15,307( 16,838円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホースです。
・中間補強糸が編みこまれているので圧力に強いです。
・寒くても柔らかく、耐寒性に優れています。
【用途】
・清掃用などに。
【材質】
・塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐圧マリンブルーホース MB-1823D50Bの型番MB-1823D50Bのページです。
型番MB-1823D50Bに関する仕様情報を記載しております。

耐圧マリンブルーホース MB-1823D50Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト