(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201R

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,500円
税込単価
18,150円

【特長】・充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。・スポットライトと投光...

詳細情報を確認する

  • 全光束(lm):
    200
  • 特殊用途:
    防爆
  • 電池種類:
    その他
  • 商品タイプ:
    ヘッドライト
  • 奥行(mm):
    40
  • 高さ(mm):
    52
  • 電源(V):
    専用充電池
  • 幅(mm):
    90.3
  • 保護等級:
    IP65
  • スポットライト:
    100lm/1時間半
  • 投光ライト:
    200lm/2時間半
  • 質量(g):
    130.000
  • JANコード:
    4571187861822
  • トラスココード:
    375-1777
  • 仕様:
    ON/OFF 赤外線センサー付き

型番

EXL-201R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EXL-201R

1個

16,500( 18,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式で携帯用の防爆型LEDヘッドライトです。
・スポットライトと投光ライトの2つの照明モードを実現することができます。
・取り外しができて裏に磁気があるため、金属表面につけて作業ができます。
【用途】
・一時的なローカル補助照明及びローカル主照明に。
・化学、製錬、軍事備蓄などの産業用に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201Rの型番EXL-201Rのページです。
型番EXL-201Rに関する仕様情報を記載しております。

防爆充電式LEDヘッドライト EXL-201Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッドライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました