(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工場扇 エアムーバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工場扇 エアムーバー

通常単価(税別)
133,064円
税込単価
146,370円

【特長】・軽量、コンパクトで移動に便利な車輪付です。・段積みすることでコンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    工場扇
  • 電源(V):
    100
  • ハネ径(cm):
    90
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    1000
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    460/680
  • 電源コード長さ(m):
    4.5
  • 幅(mm):
    1000
  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz):
    269/317
  • JANコード:
    4571136832187
  • 質量(g):
    43000.0
  • トラスココード:
    232-9859
  • 材質1:
    本体:樹脂
  • 材質2:
    羽根:スチール

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAM900

1個

133,064( 146,370円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量、コンパクトで移動に便利な車輪付です。
・段積みすることでコンパクトに収納できます。
・6枚羽根でムラのないなめらかな風です。
・サーモスタットによる保護機能付です。
【用途】
・工場内の空気の換気・循環補助に。
・体育館等の送風、換気に。
【材質】
・本体:樹脂
・羽根:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工場扇 エアムーバーの型番MAM900のページです。
型番MAM900に関する仕様情報を記載しております。

工場扇 エアムーバーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工場扇カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました