(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バレルポンプ 5601

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:5601-0500
バレルポンプ 5601 ソウエキポンプ

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
76,236円 61,331円
税込単価
83,860円 67,464円

【特長】・ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。・底部に逆流防止弁があり少...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 可燃物を使用の際には必ずアースを取ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

5601-0500 解除

Loading...

 
カタログを表示

5601-0500 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
タイプ
吐出量(cc/ストローク)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5601-0500

0.69
固定排出部
350
4573359611914
1700
153-3588

1個

76,236円

61,331

( 67,464円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルの上下で採液できる手動ポンプです。
・底部に逆流防止弁があり少ない容量でも使えます。
・ポンプ底部に逆流防止用ボール弁付のため、容器内の少ない残量でも取り出せます。
【用途】
・酸・アルカリ・薬液・溶剤用。
【材質】
・接液部:ステンレス

(i)ご注意

  • 可燃物を使用の際には必ずアースを取ってください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バレルポンプ 5601の型番5601-0500のページです。
型番5601-0500に関する仕様情報を記載しております。

バレルポンプ 5601のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
5601-0501
5601-0800
5601-0801
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長
(m)
タイプ 吐出量(cc/ストローク) JANコード 質量(g) トラスココード

137,536円

( 151,290円 )
1個 -

9日目

0.69ストップコック、1.2mSUSホース付35045733596119212300153-3587

83,342円

( 91,676円 )
1個 -

9日目

1.03固定排出部56045733596195212500249-8641

142,470円

( 156,717円 )
1個 -

9日目

1.03ストップコック、1.2mSUSホース付56045733596195383100249-8642

送液ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました