(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フリーベアユニット FUシリーズ

フリーベアユニット FUシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,563円 ~ 20,438円
税込価格
13,819円 ~ 22,482円

【特長】・ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。・C-8L-SL14(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
ボール個数
使用ボールキャスター(個)
全長(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560112055337
C-8L-SL4×11
C-8L-SL4×11
1100
3200.0
405-9693

1個

12,563( 13,819円 )

4日目

4560112055351
C-8L-SL4×13
C-8L-SL4×13
1300
3800.0
405-9690

1個

14,625( 16,088円 )

4日目

4560112055368
C-8L-SL4×14
C-8L-SL4×14
1400
4100.0
405-9688

1個

15,750( 17,325円 )

4日目

4560112055382
C-8L-SL4×16
C-8L-SL4×16
1600
4700.0
405-9694

1個

18,094( 19,903円 )

4日目

4560112055405
C-8L-SL4×18
C-8L-SL4×18
1800
5200.0
405-9680

1個

20,438( 22,482円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
・C-8L-SL14(ゴミ抜け穴付)を使用しています。
【材質】
・フレーム:スチール
・ボールキャスター本体:スチール

(i)ご注意

  • 重量物を少しでも軽く動かす為には、搬送物の底面を硬くなめらかなものにして下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリーベアユニット FUシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ボールローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました