(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4灯シーリングライト ストレート CE4LA-20S-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

4灯シーリングライト ストレート CE4LA-20S-B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    照明器具
  • 消費電力(W):
    32
  • タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    4灯式
  • 口金:
    E26
  • JANコード:
    4967576502863
  • トラスココード:
    363-2465
  • 高さ(mm):
    318
  • 幅(mm):
    818
  • 質量(g):
    2000.0
  • 材質1:
    スチール、木
  • カラー:
    ブラック
  • 奥行(mm):
    160
  • 電源(V):
    単相100
  • 仕様:
    ストレート形

(i)ご注意

  • 白熱電球はお使いになれません。

型番

CE4LA-20S-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CE4LA-20S-B

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。
・向きは設置した後も調整可能です。
・プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。(4段階)
・明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。
・工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
・雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。
【用途】
・お部屋の照明に。
【材質】
・スチール、木

(i)ご注意

  • 白熱電球はお使いになれません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4灯シーリングライト ストレート CE4LA-20S-Bの型番CE4LA-20S-Bのページです。
型番CE4LA-20S-Bに関する仕様情報を記載しております。

4灯シーリングライト ストレート CE4LA-20S-Bのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました