(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルコール噴霧機 I-F YE-10-ID

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルコール噴霧機 I-F YE-10-ID

通常単価(税別)
26,000円
税込単価
28,600円

【特長】・ペダル式で衛生的に消毒が可能です。・キャスター付きで移動が簡単です。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手指消毒器
  • その他:
    専用スタンド
  • 幅×奥行×高さ(mm):
    310×450×1310
  • 本体/オプション:
    本体
  • トラスココード:
    258-6924
  • JANコード:
    4903180193936
  • 質量(g):
    7800.0
  • 材質1:
    ボトル置台:ステンレススチール
  • 材質2:
    本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)
  • 材質3:
    本体ベース:アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)
  • 材質4:
    トレイ・ペダル:PP、マット:PVC

(i)ご注意

  • 特殊な容器形状は確認が必要です。
  • ノズルはセンター位置を前提としています。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

YE-10-ID 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YE-10-ID

1個

26,000( 28,600円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペダル式で衛生的に消毒が可能です。
・キャスター付きで移動が簡単です。
・置台が可動式になっており、市販のディスペンサー(高さ139~294mm)を取り付け可能です。
・受け座のサイズはW120×D120mmまでです。
【材質】
・ボトル置台:ステンレススチール
・本体支柱・プッシュ部:スチール(メラミン焼付塗装)
・本体ベース:アルミダイキャスト(アクリル焼付塗装)
・トレイ・ペダル:PP●マット:PVC

(i)ご注意

  • 特殊な容器形状は確認が必要です。
  • ノズルはセンター位置を前提としています。
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルコール噴霧機 I-F YE-10-IDの型番YE-10-IDのページです。
型番YE-10-IDに関する仕様情報を記載しております。

アルコール噴霧機 I-F YE-10-IDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

手指消毒用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました