(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中継機 RTXF-310

中継機 RTXF-310

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
72,000円
税込単価
79,200円

【特長】・登録式により信頼性を大幅に向上登録した送信機です。・登録なしで全ての...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    長角型
  • 定格電圧(V):
    その他
  • 寸法 長さ(mm):
    50.7
  • 寸法 幅(mm):
    120
  • 寸法 厚み(mm):
    170
  • 質量(g):
    600
  • トラスココード:
    388-8434
  • 電源:
    AC100V/DC10V~30V(極性あり)
  • タイプ:
    中継機

型番

RTXF-310 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RTXF-310

1個

72,000( 79,200円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・登録式により信頼性を大幅に向上登録した送信機です。
・登録なしで全ての電波を中継する非登録モードも選択可能です。
・無制限の中継回数登録式により中継回数に制限がなくなりました。
・従来では電波が届かなかった広範囲の建物でも、登録式中継機を使用することにより、ワイヤレスシステムの導入が可能になりました。
・周波数切替機能4周波切替機対応により、送信機や中継機を多数設置したときの電波混信を軽減することができます(周波数:F1、F2、F3、F4)。
・登録方法送信機から電波を送信して行う発報登録と送信機(中継機)のシリアルNo.を入力して行うシリアルNo.登録ができます
・点検モードにより各送信機、中継機からの電波の強さをアンテナマークにてレベル表示します。
・中継機からの電波のみを中継するので、不要な中継による電波混信を防止できます。

Loading...

RTXF-310で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

中継機 RTXF-310の型番RTXF-310のページです。
型番RTXF-310に関する仕様情報を記載しております。

警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました