(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSBO220-1R-2030S
ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプ カーテン・パーティーション・マジキリ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
78,975円 58,970円
税込単価
86,873円 64,867円

【特長】・取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセット...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他間仕切り
  • 色:
    透明オレンジ
  • 材質1:
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2:
    フレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
  • タイプ:
    防虫オレンジ
  • 透光率(%):
    88

(i)ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、8Φポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TSBO220-1R-2030S 解除

Loading...

 
カタログを表示

TSBO220-1R-2030S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
厚さ(mm)
長さ(m)
幅(mm)
横引張強度(N)
横引裂伸度(N)
横伸度(%)
縦引張強度(N)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSBO220-1R-2030S

4989999701234
207-4230
29000.0
2
3000
2000
21
56
400
375
B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

1個

78,975円

58,970

( 64,867円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付間口2m×取付高さ2mにて使用できるストリップドアシートのセットです。
・シートが長い場合はカットしてご使用ください。
・冷暖房効果。冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
・シートは、オレンジ色の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
・防虫効果を発揮します。
【用途】
・工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに
【材質】
・シート 軟質塩化ビニール
・フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
【セット内容】
・B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

(i)ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、8Φポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプの型番TSBO220-1R-2030Sのページです。
型番TSBO220-1R-2030Sに関する仕様情報を記載しております。

ストリップドアシート 静電防虫 一部オーバーラップタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TSBO220-1R-2020S
TSBO220-1R-3030S
TSBO330-1R-2020S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 厚さ(mm) 長さ(m) 幅(mm) 横引張強度(N) 横引裂伸度(N) 横伸度(%) 縦引張強度(N) セット内容

63,900円

( 70,290円 )
1個 -

18日目

4989999701227207-422922000.02200020002156400375B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

120,000円

( 132,000円 )
1個 -

18日目

4989999701265207-423343000.02300030002156400375B型ハンガー付200mm幅シート×20本、B型フレーム1m×3本

80,100円

( 88,110円 )
1個 -

18日目

4989999701401207-428731000.03220002262410515B型ハンガー付300mm幅シート×10本、B型フレーム1m×2本

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました