(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットパーテーション 透明 アクリルパネル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TMGP-1506AR
マグネットパーテーション 透明 アクリルパネル カーテン・パーティーション・マジキリ

通常単価(税別)
24,086円
税込単価
26,495円

【特長】・パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結すること...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    フレーム:スチール
  • 材質2:
    パネル:アクリル
  • パネル厚(mm):
    20
  • タイプ:
    連結型
  • 奥行(mm):
    400

(i)ご注意

  • 不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。

Loading...

 
カタログを表示

TMGP-1506AR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口(mm)
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMGP-1506AR

4550414102624
363-2416
600
1525
9120.0

1個

24,086( 26,495円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結することが可能です。
・スチール書庫やロッカーなどにも着磁が可能です。
・落ち着いた配色で、見た目に圧迫感を与えません。
・アジャスター付安定脚が1個付いています。
【材質】
・フレーム:スチール
・パネル:アクリル

(i)ご注意

  • 不安定になる可能性がありますので、直線連結は最大3600mmまでとしてください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットパーテーション 透明 アクリルパネルの型番TMGP-1506ARのページです。
型番TMGP-1506ARに関する仕様情報を記載しております。

マグネットパーテーション 透明 アクリルパネルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TMGP-1509AR
TMGP-1806AR
TMGP-1809AR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 間口(mm) 高さ(mm) 質量(g)

28,800円

( 31,680円 )
1個 -

1日目

4550414102631363-2418900152510040.0

25,929円

( 28,522円 )
1個 -

1日目

4550414102648363-241760018259800.0

32,443円

( 35,687円 )
1個 -

1日目

4550414102655363-2414900182511480.0

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました