(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WLP-1607-BR
フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプ カーテン・パーティーション・マジキリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,629円
税込単価
21,592円

【特長】・オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。・フレームを...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
  • 材質2:
    表面:プリント紙化粧繊維板、エッジ:ポリ塩化ビニル、脚:ABS樹脂
  • 張地:
    プリント紙化粧板
  • パネル厚(mm):
    30
  • タイプ:
    連結型
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    1640

(i)ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

WLP-1607-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
間口(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WLP-1607-BR

ライトウォルナット
4989999614374
206-8038
700
7700.0

1個

19,629( 21,592円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスをおしゃれに演出する木目調のパーテーションです。
・フレームを目立たなくすることで従来のパーテーションにはない上質な空間を作りあげます。
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。
・簡易連結により施工も簡単です。
【材質】
・パネル:フラッシュ構造ペーパーハニカムコア
・ 表面:プリント紙化粧繊維板 エッジ:ポリ塩化ビニル 脚:ABS樹脂

(i)ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプの型番WLP-1607-BRのページです。
型番WLP-1607-BRに関する仕様情報を記載しております。

フレームレスパーテーション WLPパネル 高さ1640mmタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WLP-1607-NW
WLP-1609-BR
WLP-1609-NW
WLP-1612-BR
WLP-1612-NW
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 間口(mm) 質量(g)

19,629円

( 21,592円 )
1個 あり

4日目

ナチュラルウッド4989999614367206-80397007700.0

22,629円

( 24,892円 )
1個 -

4日目

ライトウォルナット4989999614398206-804090010100.0

22,629円

( 24,892円 )
1個 -

4日目

ナチュラルウッド4989999614381206-804190010100.0

27,857円

( 30,643円 )
1個 -

4日目

ライトウォルナット4989999614411206-8042120012500.0

27,857円

( 30,643円 )
1個 -

4日目

ナチュラルウッド4989999614404206-8043120012500.0

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました