(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ローパーテーション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLP-1509CL
ローパーテーション カーテン・パーティーション・マジキリ

通常価格(税別)
39,249円 ~ 43,470円
税込価格
43,174円 ~ 47,817円

【特長】・飛沫感染防止用にもお使いいただける完全透明タイプです・幅も高さも豊富...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    パーティーション
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    パネル:1.8mmアクリル
  • 材質2:
    パネル枠:塩ビ成型品
  • パネル厚(mm):
    30
  • タイプ:
    連結型
  • 奥行(mm):
    30
  • 間口(mm):
    900

(i)ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
高さ(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TLP-1509CL

4550414024865
239-7928
1465
8670.0

1個

39,249( 43,174円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飛沫感染防止用にもお使いいただける完全透明タイプです
・幅も高さも豊富にサイズ展開しています
・自立・連結パーツを使用することで自由自在にレイアウトが可能です
・簡易連結により施工も簡単です
・開放感があふれる透明タイプです
【材質】
・パネル:1.8mmアクリル
・パネル枠:塩ビ成型品

(i)ご注意

  • パネル本体には安定脚、連結部材などは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ローパーテーションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました