(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプ

  • SALE 2025/07/14まで
通常価格(税別)
61,350円 ~ 183,000円  特別価格 
税込価格
67,485円 ~ 201,300円  特別価格 

【特長】・シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他間仕切り
  • 色:
    透明
  • 材質1:
    シート:軟質塩化ビニール
  • 材質2:
    フレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
  • タイプ:
    帯電透明
  • 厚さ(mm):
    2
  • 横引張強度(N):
    21
  • 横引裂伸度(N):
    56
  • 横伸度(%):
    400
  • 縦引張強度(N):
    380
  • 透光率(%):
    88

(i)ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、8Φポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
長さ(m)
幅(mm)
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989999700015
207-4089
22000.0
2
2000
B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

1個

61,350円

45,810

( 50,391円 )

18日目

4989999700022
207-4090
29000.0
3
2000
B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

1個

75,000( 82,500円 )

18日目

4989999700046
207-4091
36000.0
4
2000
B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

1個

89,175円

66,586

( 73,245円 )

18日目

4989999700060
207-4093
43000.0
3
3000
B型ハンガー付200mm幅シート×20本、B型フレーム1m×3本

1個

114,300円

84,536

( 92,990円 )

18日目

4989999700190
207-4106
77000.0
4
4000
B型ハンガー付300mm幅シート×20本、B型フレーム1m×4本

1個

183,000円

133,132

( 146,445円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
・シートが長い場合はカットしてご使用ください。
・冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
・シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
・透明なため視認性が高いです。
【用途】
・工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
【材質】
・シート:軟質塩化ビニール
・フレーム・ハンガー:ユニクロメッキ
【セット内容】
・B型ハンガー付200mm幅シート×13本、B型フレーム1m×2本

(i)ご注意

  • 取付の際は取り扱い説明書に沿って取付願います。
  • フレームは、取り付ける間口に合わせてカットをお願い致します。
  • シートは収縮性があるため少し長めにカットしてあります。取付時には長さを調整しカットしてください。
  • 取付時には、8Φポンチ、プラスドライバー、カッター、定規、取付ビス(M5)の準備をお願い致します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ストリップ型間仕切りシート(セット品) 静電透明 一部オーバーラップタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました