(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセット【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,949円
税込価格
13,144円

【特長】・フレームパーテーション用キャスター脚です。【材質】・本体:スチール(...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    関連部品
  • 材質1:
    本体:スチール(粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター:ナイロン
  • タイプ:
    安定脚(キャスター付)
  • 奥行(mm):
    400
  • 間口(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    213
  • 質量(g):
    2640.0
  • 適合本体:
    WLPシリーズ
  • 品名:
    WLPパネル用キャスターセット

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
ロープ色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4550414110414
390-2267
ブラック

1パック

2個入り

11,949( 13,144円 )

8日目

4550414110421
390-2266
シルバー

1パック

2個入り

11,949( 13,144円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フレームパーテーション用キャスター脚です。
【材質】
・本体:スチール(粉体塗装)
・キャスター:ナイロン
【セット内容】
・キャスター4個、脚2本

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームレスパーテーション WLPパネル用 キャスターセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

カーテン・パーティーション・間仕切りカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました