(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電式サーチライト BTK-SL2001R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電式サーチライト BTK-SL2001R

通常単価(税別)
20,343円
税込単価
22,377円

【特長】・普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。・Spo...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED型
  • 種類:
    ハンディタイプ
  • 最大点灯時間(h):
    35
  • 電源:
    充電池
  • 外径(mm):
    85
  • 光源色:
    ホワイト
  • 全長(mm):
    230
  • 電源詳細:
    専用充電池(内蔵)
  • 保護等級:
    設定なし
  • 明るさ(lm):
    1800
  • JANコード:
    4976463872392
  • 質量(g):
    925
  • トラスココード:
    229-8229
  • 連続使用時間(h):
    3.5~35(スポット)、2~20(Flood)、3.5~35(可動式Flood)
  • 充電時間(h):
    3~4

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

87239

1個

20,343( 22,377円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・普段使いから緊急時まで幅広い使い方が可能なサーチライトです。
・Spotライトで長距離照射(450m)、Floodライトで手元を広範囲に照射できます。
・お好みの明るさに無段階で調整可能です。
・点滅モードで警告灯代わりとして使用できます。
【用途】
・アウトドアや、サーチライトとして。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式サーチライト BTK-SL2001Rの型番87239のページです。
型番87239に関する仕様情報を記載しております。

充電式サーチライト BTK-SL2001Rのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました