(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オフィスシュレッダー(A3対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オフィスシュレッダー(A3対応)

通常単価(税別)
127,779円
税込単価
140,557円

【特長】・60分連続使用可能です。・一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙2...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シュレッダー
  • タイプ:
    クロスカット
  • ダストボックス容量(L):
    60
  • メディア細断:
    ×
  • 奥行(mm):
    424
  • 高さ(mm):
    706
  • 細断最大枚数(枚)(50/60Hz):
    25
  • 消費電力(W):
    600/700(50/60Hz)
  • 色:
    ホワイト
  • 電源(V):
    単相100
  • 電源コード長さ(m):
    1.5
  • 幅(mm):
    482
  • 最大細断サイズ:
    A3
  • カットサイズ(mm):
    4×40
  • 細断速度:
    2.8m/min(50Hz)、3.0m/min(60Hz)
  • 定格使用時間(分):
    60
  • 投入口幅(mm):
    約310
  • JANコード:
    4967576507547
  • 質量(g):
    46000.0
  • トラスココード:
    258-0793
  • 材質1:
    スチール
  • 材質2:
    ABS樹脂
  • 材質3:
    ポリプロピレン

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OF325C

1個

127,779( 140,557円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・60分連続使用可能です。
・一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。
・ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。
・マルチメーターでごみ容量・内部温度・消費電力の目安を表示します。
【用途】
・セキュリティー対策に。
【材質】
・スチール
・ABS樹脂
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスシュレッダー(A3対応)の型番OF325Cのページです。
型番OF325Cに関する仕様情報を記載しております。

オフィスシュレッダー(A3対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました