(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KG-367JV1-WWT1
セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ サギョウヨウチェア

セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズ KG-367JV1-WWT1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
176,854円
税込単価
194,539円

【特長】・独自フレーム+メッシュで、これまでにないフィット感を実現します・アク...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    肘あり
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    22500.0
  • 座幅(mm):
    510
  • 座奥行(mm):
    385~460
  • 座面高さ(mm):
    440~555
  • 張地:
    背部:メッシュ張り(抗ウィルス抗菌防臭加工済)、座部:布張り
  • ランバーサポート:
  • 座上下昇降機能:
    ガス調整式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KG-367JV1-WWT1 解除

Loading...

KG-367JV1-WWT1の仕様・寸法情報

種類肘ありトラスココード381-8965
グリーン購入法適合品適合質量(g)22500.0
材質1本体:強化ナイロン樹脂材質2背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上
座幅(mm)510座奥行(mm)385~460
座面高さ(mm)440~555張地背部:メッシュ張り(抗ウィルス抗菌防臭加工済)、座部:布張り
ランバーサポート脚色ホワイト
座面色ブラック背面色ブラック
座上下昇降機能ガス調整式 - -

カタログ

型番リスト

型番
トラスココード
材質1
材質2
脚色
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KG-367JV1-WWT1

381-8965
本体:強化ナイロン樹脂
背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上
ホワイト
ブラック
ブラック

1個

176,854( 194,539円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自フレーム+メッシュで、これまでにないフィット感を実現します
・アクティブに動くランバーサポートを標準装備し、集中・リラックス・リフレッシュ3つのモードを自然に切り替えます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズの型番KG-367JV1-WWT1のページです。
型番KG-367JV1-WWT1に関する仕様情報を記載しております。

セクアチェア ハイバック KG-367JV1シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KG-367JV1-WWD3
KG-367JV1-WWM4
KG-367JV1-WWQ6
KG-367JV1-WWX7
KG-367JV1-WWY3
KG-367JV1-ZWA3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 材質1 材質2 脚色 座面色 背面色

176,854円

( 194,539円 )
1個 -

1日目

381-8321本体:強化ナイロン樹脂背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上ホワイトアンバーオレンジアンバーオレンジ

176,854円

( 194,539円 )
1個 -

1日目

381-8333本体:強化ナイロン樹脂背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上ホワイトラズベリーレッドラズベリーレッド

176,854円

( 194,539円 )
1個 -

1日目

381-8589本体:強化ナイロン樹脂背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上ホワイトモスグリーンモスグリーン

176,854円

( 194,539円 )
1個 -

1日目

381-8587本体:強化ナイロン樹脂背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上ホワイトプラムパープルプラムパープル

176,854円

( 194,539円 )
1個 -

1日目

381-8557本体:強化ナイロン樹脂背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上ホワイトサンドイエローサンドイエロー

186,528円

( 205,181円 )
1個 -

1日目

381-8955本体:強化ナイロン樹脂(T1、W9)、背ブラケット:アルミダイキャストミラー仕上、脚部:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)または塗装仕上(T1、W9)、ナイロン双輪キャスター付肘当て:発砲ウレタン一体成型、肘受け:アルミダイキャストミラー仕上(Z9)、ハンガー:強化ナイロン樹脂(T1、W9)アルミミラーストロングブルーストロングブルー
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 材質1 材質2 脚色 座面色 背面色

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト