(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

イトーキ エフチェア

イトーキ エフチェア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
64,028円
税込価格
70,431円

【特長】・クラスを超えた座り心地と、調節機能をあわせもつ、パフォーマンス性に優...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    14800.0
  • 材質1:
    背・座:布地張り(抗ウイルス・抗菌・防臭加工(バイラルオフ)張地使用)
  • 材質2:
    脚:強化ナイロン樹脂
  • 座幅(mm):
    500
  • 座奥行(mm):
    390~440
  • 張地:
    布張り
  • 座上下昇降機能:
    ガス調整式

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
座面色
背面色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
364-5585
ネイビーブルー
ネイビーブルー
ネイビーブルー

1個

64,028( 70,431円 )

18日目

364-5580
ブラック
ブラック
ブラック

1個

64,028( 70,431円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クラスを超えた座り心地と、調節機能をあわせもつ、パフォーマンス性に優れたオフィスチェアです。
・腰部はしっかりとフィットし、肩部は自由に動かせる背のデザインを採用しました。
・ロッキングの強弱簡易調節、座の奥行調節、背もたれの初期角度調節などを標準装備しています。
・バイラルオフ張地は、新型コロナウイルスの原因ウイルスであるSARS-CoV-2に対する効果が検査機関での試験にて証明されております。(ISO 18184:2019の試験方法に基づき2時間で99%減少)
【材質】
・背・座:布地張り(抗ウイルス・抗菌・防臭加工(バイラルオフ)張地使用)
・脚:強化ナイロン樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イトーキ エフチェアのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました