(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防塵マスク保管庫 12人用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防塵マスク保管庫 12人用

通常単価(税別)
66,303円
税込単価
72,933円

【特長】・防塵マスクを一括保管できる収納庫です。・アクリル扉タイプで衝撃にも強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マスク保管庫
  • 商品用途:
    一般作業用
  • JANコード:
    4550414090877
  • トラスココード:
    394-2324
  • 奥行(mm):
    350
  • 高さ(mm):
    1200
  • 幅(mm):
    450
  • 質量(g):
    20000
  • マスク収納棚(枚):
    12(2列6段)
  • マスク収納数(枚):
    12

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TD-12C

1個

66,303( 72,933円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防塵マスクを一括保管できる収納庫です。
・アクリル扉タイプで衝撃にも強いプロ仕様です。
・アジャスター付で、設置場所に合わせてレベルが調整できます。
・上下共に取手のみでカギは付いていません。
【用途】
・防塵マスクの保管に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防塵マスク保管庫 12人用の型番TD-12Cのページです。
型番TD-12Cに関する仕様情報を記載しております。

防塵マスク保管庫 12人用のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マスク保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました