(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDモジュール Viewmo AC100V 2700K

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
30,600円 28,305円
税込単価
33,660円 31,136円

【特長】・AC100V仕様のモジュールタイプLEDライトです・日亜化学製LED...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 全光束(lm):
    2160
  • 消費電力(W):
    8
  • 材質:
    本体:ASA
  • トラスココード:
    244-1980
  • 質量(g):
    560.000
  • 長さ(mm):
    3000
  • 光源色:
    2700K
  • 電源(V):
    AC100

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 水に濡らさないでください。
  • コンセントプラグは付属しておりません。

型番

TLVMA271-33P-030-WWC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVMA271-33P-030-WWC

1個

30,600円

28,305

( 31,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC100V仕様のモジュールタイプLEDライトです
・日亜化学製LEDを使用しており、品質安定性が高い製品です
・日本で製造を行っています
【用途】
・間接照明、棚下照明、ライン照明に
【材質】
・本体:ASA

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 水に濡らさないでください。
  • コンセントプラグは付属しておりません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDモジュール Viewmo AC100V 2700Kの型番TLVMA271-33P-030-WWCのページです。
型番TLVMA271-33P-030-WWCに関する仕様情報を記載しております。

LEDモジュール Viewmo AC100V 2700Kのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました