(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TLVD-G2-16.6P-2
LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmP LEDランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,013円
税込単価
18,714円

【特長】・DC24Vテープライトです。・品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    LED
  • 商品タイプ:
    装置照明
  • 材質:
    ポリオレフィン系
  • 幅(mm):
    13.6
  • 高さ(mm):
    6.1
  • コード長さ(m):
    0.2
  • 電源(V):
    DC24
  • 最小内曲げR:
    内曲げ禁止

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。

型番

TLVD-G2-16.6P-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

TLVD-G2-16.6P-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全光束(lm)
消費電力(W)
トラスココード
質量(g)
長さ(mm)
光源色
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLVD-G2-16.6P-2

1400
14.4
368-5889
60
2000
緑色
取り付けクリップ×12個、エンドキャップ×2個(装着済)

1個

17,013( 18,714円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DC24Vテープライトです。
・品質安定性の高い日亜化学工業製LEDを使用しています。
・超軽量で幅13.6mmのため、狭い箇所にも取付可能です。
【用途】
・間接照明、棚下照明、ライン照明に。
・店舗照明やホテルの照明に。
【材質】
・ポリオレフィン系

(i)ご注意

  • 入力電圧範囲で使用してください。
  • 直射日光・塩害・腐食ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。
  • 水に濡らさないでください。
  • 電源から製品末端までの距離は10m以内にしてください。
  • 点灯にはDC24V用スイッチング電源(別売)が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmPの型番TLVD-G2-16.6P-2のページです。
型番TLVD-G2-16.6P-2に関する仕様情報を記載しております。

LEDテープライト Viewdi Plus DC24V 16.6mmPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TLVD-402-16.6P-3
TLVD-652-16.6P-3
TLVD-652-16.6P-4
TLVD-B2-16.6P-2
TLVD-R2-16.6P-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全光束
(lm)
消費電力
(W)
トラスココード 質量
(g)
長さ
(mm)
光源色 付属品

17,536円

( 19,290円 )
1個 あり

1日目

353121.6368-58869030004000K取り付けクリップ×15個、エンドキャップ×2個(装着済)

17,536円

( 19,290円 )
1個 あり

1日目

353121.6368-89079030006500K取り付けクリップ×9個、エンドキャップ×2個(装着済)

23,194円

( 25,513円 )
1個 あり

1日目

470828.8368-890812040006500K取り付けクリップ×9個、エンドキャップ×2個(装着済)

17,013円

( 18,714円 )
1個 あり

1日目

24014.4368-8918602000青色取り付けクリップ×12個、エンドキャップ×2個(装着済)

17,013円

( 18,714円 )
1個 あり

1日目

48014.4368-8910602000赤色取り付けクリップ×12個、エンドキャップ×2個(装着済)

装置照明カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました